System manager, AK-SM 820A
080Z4025
Funksjon: Datainnsamling, overv.enhet, Bruksområde: Storkiosk, Kapslingsgrad IP: IP20, Styreenhetstype: System Manager
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Anbefalt utskifting: 080Z4022
080Z4025
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Bruksområde | Storkiosk |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale utganger (DO) | 2 stk. |
| Display foran | Ja |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Forsyningsspenning [V] AC [maks.] | 240 V |
| Forsyningsspenning [V] AC [min.] | 100 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Funksjon | Datainnsamling, overv.enhet |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Godkjenning | C UL US LISTEDC-TICKCE |
| Kapslingsgrad IP | IP20 |
| Kommunikasjonstype | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Material Description | DEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi |
| Mer informasjon: | w. Display & touchscreen |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktgruppe | Overvåkingsløsninger |
| Produktnavn | System manager |
| Produktspråk | KinesiskTsjekkiskDanskNederlandskEngelskFranskTyskUngarskItalienskPolskPortugisiskRussiskSpansk |
| Produkttype | AK-SM 820A |
| Styreenhetstype | System manager |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.4 Kilogram |
| Nettovekt | 1.8 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507926 |