Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Industrisett, B0

077B7292

Typedesign: Industrisett, Emballasjeformat: Industripakning, Antall per emballasjeformat: 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningCE
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Kald frakobling [°C][°C]1.5 °C
Kald innkobling [°C]5.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]650 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnIndustrisett
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignIndustrisett
Varm frakobling [°C]9.5 °C
Varm innkobling [°C]12.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt91 Gram
Nettovekt60 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715162980279