Termostat, B0
077B1155
Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 11.6, Varm frakobling [°C]: 0.8, Kald innkobling [°C]: 4.8, Kald frakobling [°C][°C]: -8.3, Kapillarrørlengde [mm]: 1200
077B1155
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 96 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -8.3 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald innkobling [°C] | 4.8 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1200 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Without additional function |
| Varm frakobling [°C] | 0.8 °C |
| Varm innkobling [°C] | 11.6 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.09 Kilogram |
| Nettovekt | 0.085 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424037161 |