Radiatorthermostaat
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat is een verbonden radiatorthermostaat voor gebruik in woningen.
De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat werkt op batterijen, is compact en eenvoudig te bedienen met een handknop en een toets. De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat is een Zigbee-gecertificeerd product, geschikt voor gebruik met de Danfoss Ally™ Gateway en met de door derden gecertificeerde systemen die gebruikmaken van Zigbee-technologie.
De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat is eenvoudig te installeren, in slechts 30 seconden! Er zijn adapters verkrijgbaar voor alle thermostaatafsluiters van Danfoss en de meeste andere merken.
Danfoss Ally™ Ruimtesensor
De Danfoss Ally™ ruimtesensor is een elektronische binnensensor voor het meten van de ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid.
De ruimtesensor maakt deel uit van het Danfoss Ally™-systeem, dat gebruikt wordt voor het draadloos verbinden en regelen van verwarmingssystemen in woningen en licht commerciële gebouwen.
De Danfoss Ally™ ruimtesensor heeft een ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensor, die de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid meet. Hiermee kunt u het binnencomfort verhogen en de verwarming regelen in de ruimte waar hij is geïnstalleerd.
De Danfoss Ally™ ruimtesensor is een Zigbee-gecertificeerd product, geschikt voor de Danfoss Ally™ Gateway en voor door derden gecertificeerde systemen die gebruikmaken van Zigbee-technologie. Het is een apparaat dat op batterijen werkt, compact, eenvoudig te installeren en ideaal voor de afgedekte radiatoren als externe oplossing voor temperatuurmeting.