Danfoss logo
Danfoss Ally™ Ruimtesensor-product-category

Danfoss Ally™ Ruimtesensor

De Danfoss Ally™ ruimtesensor is een elektronische binnensensor voor het meten van de ruimtetemperatuur en de luchtvochtigheid.

De ruimtesensor maakt deel uit van het Danfoss Ally™-systeem, dat gebruikt wordt voor het draadloos verbinden en regelen van verwarmingssystemen in woningen en licht commerciële gebouwen.

De Danfoss Ally™ ruimtesensor heeft een ingebouwde temperatuur- en vochtigheidssensor, die de omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid meet. Hiermee kunt u het binnencomfort verhogen en de verwarming regelen in de ruimte waar hij is geïnstalleerd.

De Danfoss Ally™ ruimtesensor is een Zigbee-gecertificeerd product, geschikt voor de Danfoss Ally™ Gateway en voor door derden gecertificeerde systemen die gebruikmaken van Zigbee-technologie. Het is een apparaat dat op batterijen werkt, compact, eenvoudig te installeren en ideaal voor de afgedekte radiatoren als externe oplossing voor temperatuurmeting.

Features and benefits

  • Ingebouwde meting van kamertemperatuur en luchtvochtigheid
  • Zigbee-gecertificeerde compatibiliteit met Danfoss Ally™ Gateway en door derden gecertificeerde systemen
  • Compact ontwerp op batterijen met een levensduur tot wel 5 jaar