Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat is een verbonden radiatorthermostaat voor gebruik in woningen.

De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat werkt op batterijen, is compact en eenvoudig te bedienen met een handknop en een toets. De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat is een Zigbee-gecertificeerd product, geschikt voor gebruik met de Danfoss Ally™ Gateway en met de door derden gecertificeerde systemen die gebruikmaken van Zigbee-technologie.

De Danfoss Ally™ radiatorthermostaat is eenvoudig te installeren, in slechts 30 seconden! Er zijn adapters verkrijgbaar voor alle thermostaatafsluiters van Danfoss en de meeste andere merken.

Features and benefits

  • Programmeren en besturen via een ZigBee-gateway, met handmatige modus voor lokale bediening.
  • Energiebesparende werking met nauwkeurige PID-temperatuurregeling en adaptief leren.
  • Eenvoudig te installeren en eenvoudig te bedienen.
  • Open-vensterfunctie en klepoefenfunctie
  • Gemakkelijk afleesbaar, verlicht LCD-scherm met 180° draaibare display.
  • Instelbaar minimum/maximum temperatuurbereik
  • Kinderslot en vorstbeveiliging
  • Batterijduur tot 2 jaar met visuele waarschuwing voor bijna lege batterij.
  • Software-upgradebaar
  • Eu.bac-gecertificeerd – Licentienummer 24186, CA-niveau 0.4