BasicGrip
Product types shown: 2

Basic floor panels
The floor panel consists of EPS (Expanded Polystyrene) which can serve as both an insulation layer as well as a fastening method for 16 mm floor heating pipes at the same time. The hard EPS is strong enough to walk on during installation of the pipe. The floor panel has a size of 0.62 m² (1040 mm x 595 mm) and allows for a pipe cc distance of 50 mm. The floor panels are connected with a tongue and groove connection which ensures a tight seal of cement and screed.

BasicGrip panelen
Het BasicGrip-paneel bestaat uit een diepgetrokken PS-folie (polystyreen), waarop gelopen kan worden. De noppen zijn gevuld met EPS (geëxpandeerd polystyreen) en een sandwichconstructie (hard/zacht) zorgt voor warmte- en geluidsisolatie.
Het bruikbare oppervlak is 1000 x 1000 mm = 1 m. De noppenstructuur maakt nauwkeurige buisaanleg mogelijk binnen een raster van 5 cm en diagonale plaatsing. Een drukknopverbinding zorgt voor een veilige afdichting met cement of dekvloer.