Danfoss logo
BasicGrip panelen-product-category

BasicGrip panelen

Het BasicGrip-paneel bestaat uit een diepgetrokken PS-folie (polystyreen), waarop gelopen kan worden. De noppen zijn gevuld met EPS (geëxpandeerd polystyreen) en een sandwichconstructie (hard/zacht) zorgt voor warmte- en geluidsisolatie.
Het bruikbare oppervlak is 1000 x 1000 mm = 1 m. De noppenstructuur maakt nauwkeurige buisaanleg mogelijk binnen een raster van 5 cm en diagonale plaatsing. Een drukknopverbinding zorgt voor een veilige afdichting met cement of dekvloer.

Features and benefits

  • Paneelmateriaal: EPS DES. Drukvast materiaal (tot 2 mm) zorgt voor geluidsisolatie
  • De panelen hebben speciale handgrepen:
  • De klemmen zijn in een raster geplaatst, waardoor de installatie snel en nauwkeurig verloopt
  • Het systeem bestaat uit 3 verschillende panelen. Het paneel met pure grip maakt combinaties met andere EPS-panelen mogelijk
  • Het paneel heeft een afmeting van 1x1 m. Dit maakt het mogelijk om individuele oppervlakken te creëren en de installatie te vereenvoudigen