BasicGrip
Product types shown: 1

BasicGrip panelen
Het BasicGrip-paneel bestaat uit een diepgetrokken PS-folie (polystyreen), waarop gelopen kan worden. De noppen zijn gevuld met EPS (geëxpandeerd polystyreen) en een sandwichconstructie (hard/zacht) zorgt voor warmte- en geluidsisolatie.
Het bruikbare oppervlak is 1000 x 1000 mm = 1 m. De noppenstructuur maakt nauwkeurige buisaanleg mogelijk binnen een raster van 5 cm en diagonale plaatsing. Een drukknopverbinding zorgt voor een veilige afdichting met cement of dekvloer.