Danfoss logo
Infocal 9 187F9007

Energiemeters, Infocal 9, 200 mm - 350 mm, null: 250 - 750, batterij D-cel, M-bus module

187F9033

Energy calculator
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Infocal 9

Aanbevolen vervanging: 187F3391, 187F8301

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Interface module slot 1M-bus module
Material DescriptionINF9 DN200-350 qp250-750 S 3.6V M-Bus
OmschrijvingEnergy calculator
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeInfocal 9
qp [m³/h] [Max]750.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Voedingsspanningtypebatterij D-cel
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.3 Kilogram
Netto gewicht1.1 Kilogram
Volume3.38 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428648462
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens