Energiemeters, Accessoires
187F3391
SonoMeter 30/31 and Infocal 9
187F3391
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| For product type | SonoMeter 30/31 and Infocal 9 |
| Material Description | Pt500/f5.2mm/10m MID by Jumo |
| Omschrijving | Temperature sensor pair Pt500/f5.2 mm/10m MID |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Energiemeters |
| Productnaam SCIP-dossier | Entrance HM accessories - Pt500 |
| Producttype | Accessoires |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | b6a4e3d7-856d-4561-8902-d94265faa51e |
| Type accessoires | Temperature senors |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.562 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.562 Kilogram |
| Volume | 3.036 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428008518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |