Danfoss logo
Supercal 5

Energiemeters, Supercal 5, Verwarming en koeling, batterij D-cel

187F8301

Energy calculator

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Approval authorityMID
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Diameter [mm] [Max]350 mm
Diameter [mm] [Min]200 mm
DisplaytypeLCD
Energie-eenheidMWh
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
For flow meterSONO3500 CT
Geïntegreerde communicatieM-Bus
InstallatieSupply
Interface module slot 1No interface module
IP protection classIP65
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSupercal 5 HC 10l/p S 3.6V M-Bus
OmgevingsklasseE1 / M1
OmschrijvingEnergy calculator
Product line08
ProductgroepEnergiemeters
ProducttypeSupercal 5
Pulswaarde volume [l/pulse]10.0 l/pulse
qp [m³/h] [Max]1500.0 m³/h
qp [m³/h] [Min]250.0 m³/h
REACH kandidatenlijst stoffenNo
ToepassingVerwarming en koeling
Voedingsspanningtypebatterij D-cel
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.75 Kilogram
Netto gewicht0.69 Kilogram
Volume2.414 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424634506
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens