RSA
De RSA-stookoliepompen zijn geschikt voor kleine en middelgrote stookoliebranders voor huishoudelijk en industrieel gebruik tot 255 l/h. De pompen zijn uitgerust met een geïntegreerde drukregelaar met afsluiterfunctie. Er is eenspeciale uitvoering met regelveer voor transport-en aanvoertoepassingen.
Features and benefits
- Lichte stookolie en kerosine
- 1- of 2-pijpswerking
- 1 branderniveau
- Geïntegreerde drukregelaar met afsluiter
- Ringfilter
- Er is een speciale veer beschikbaar voor transport- en aanvoertoepassingen