Stookoliepomp
Power your heating system with efficiency, reliability, and sustainability. Danfoss pumps deliver precise fuel control for residential, commercial, and mobile applications, with flow rates from 24 to 285 L/h. Designed for biofuel compatibility, low emissions, and easy installation, they combine proven durability with future-ready technology.Choose Danfoss – performance you can trust.
Product types shown: 1

RSA
De RSA-stookoliepompen zijn geschikt voor kleine en middelgrote stookoliebranders voor huishoudelijk en industrieel gebruik tot 255 l/h. De pompen zijn uitgerust met een geïntegreerde drukregelaar met afsluiterfunctie. Er is eenspeciale uitvoering met regelveer voor transport-en aanvoertoepassingen.