Danfoss logo
RSA-product-category

RSA

De RSA-stookoliepompen zijn geschikt voor kleine en middelgrote stookoliebranders voor huishoudelijk en industrieel gebruik tot 255 l/h. De pompen zijn uitgerust met een geïntegreerde drukregelaar met afsluiterfunctie. Er is eenspeciale uitvoering met regelveer voor transport-en aanvoertoepassingen.

Features and benefits

  • Lichte stookolie en kerosine
  • 1- of 2-pijpswerking
  • 1 branderniveau
  • Geïntegreerde drukregelaar met afsluiter
  • Ringfilter
  • Er is een speciale veer beschikbaar voor transport- en aanvoertoepassingen