Danfoss logo
RSA Oil pump - 070L3412 - L

Pompen, RSA

070L3482

Producttype: RSA, Verstuiver-/drukaansluiting: L

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1- of 2-traps1
Aantal trappen1
Asdiameter [in]7/16
Batterijen inbegrepenNo
Biobrandstofmix100
Buisaansluiting2 pijps
Capaciteit [l/u]180.00 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Max]299 L/h
Capaciteitsbereik [l/u] [Min]150 L/h
Capaciteitsgroep150-299
CE-keurmerkNo
Definitiepunt [l/u]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk [bar] [Max]21.00 bar
Druk [bar] [Min]5.50 bar
Drukbereik speciale veer [bar] [Max]5 bar
Drukbereik speciale veer [bar] [Min]1 bar
Energieverbruik [W]161.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
Fabrieksinstelling druk [bar]10.0 bar
Filterkwaliteit [µm]150
Filteroppervlakte [cm²]170.0 cm²
FiltertypeRing
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Hogedruklijn [bar] [Max]4 bar
Kerosinedruk [bar] [Max]12 bar
Material DescriptionRSA 095 M 1001
Mediatemperatuur [°C] [Max]120 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur [°C] [Min]-10 °C
Oil typeKerosine/lichte olie
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-20 °C
OmschrijvingRSA 95
OmwentelingL
OpmerkingenDe draairichting en verstuiver-/drukaansluiting worden altijd bepaald vanaf het aseinde van de pomp.
Opslagtemperatuur (°C) [Max]120 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-25 °C
Platte kanten/spieën op de as1 vlak
Product line02
ProductgroepPompen
Productnaam SCIP-dossierOil pumps - RSA 095
ProducttypeRSA
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
SerieRS
SluitfunctieAfsluiter
Startkoppel [Nm] [Max]0.30 N-m
Toerental [tpm] [Max]3600 rpm
Toerental [tpm] [Min]1400 rpm
Toerental mazoutpomp [op/min]3600 op/min
UL-certificeringNo
Vacuüm zuigleiding [bar] [Max]0.4 bar
VerpakkingMulti-verpakking
Verstuiver-/drukaansluitingL
Viscositeit [cSt] [Max]18.0 cSt
Viscositeit [cSt] [Min]1.3 cSt
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.564 Kilogram
Netto gewicht2.431 Kilogram
Volume3.374 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425002120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm