Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
De Danfoss Icon2™ draadloze kamerthermostaat biedt de vrijheid om uw thermostaat te plaatsen zonder de beperkingen van draden in de muur. De onzichtbare behuizing, gecombineerd met het minimalistische ontwerp van slechts 16 mm diep, geeft hem een elegante uitstraling en zorgt ervoor dat hij naadloos in de omgeving opgaat. De Icon2™ RT is Zigbee 3.0-gecertificeerd en kan worden geïntegreerd met compatibele smart home-oplossingen.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
De Danfoss Icon2™ 24 V bedrade kamerthermostaat heeft een minimalistisch ontwerp waardoor hij discreet opgaat in de omgeving wanneer het display niet actief is. De thermostaat maakt gebruik van powerline-communicatie, wat de installatie zeer eenvoudig maakt. De Icon2™ 24 V bedrade kamerthermostaat is compatibel met zowel de Icon™ 24 V Master Controller als de Icon2™ Main Controller. Houd er rekening mee dat de firmware-updatefunctie alleen beschikbaar is in combinatie met de Icon2™ Main Controller.