Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

De Danfoss Icon2™ draadloze kamerthermostaat biedt de vrijheid om uw thermostaat te plaatsen zonder de beperkingen van draden in de muur. De onzichtbare behuizing, gecombineerd met het minimalistische ontwerp van slechts 16 mm diep, geeft hem een elegante uitstraling en zorgt ervoor dat hij naadloos in de omgeving opgaat. De Icon2™ RT is Zigbee 3.0-gecertificeerd en kan worden geïntegreerd met compatibele smart home-oplossingen.

Features and benefits

  • Touch-gebruikersinterface
  • Infrarood vloersensor (alleen op de IR-versie)
  • UV-bestendig plastic om vergeling te verminderen
  • Temperatuurlimiet (tussen 4 °C en 35 °C)
  • Mogelijkheid om de koeling voor een specifieke ruimte uit te schakelen.
  • Dubbele warmteafgifte (bijvoorbeeld radiator en vloerverwarming in dezelfde ruimte)
  • rH-meting