Solenoīda vārsts, EV220A, Funkcija: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX
042U406032
Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: CE, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U406032
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Solenoīda vārsta rezerves daļas |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] | 122 °F |
| Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] | 60 ms |
| Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] | 300 ms |
| Apstiprinājums | CE |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 230 V |
| Blīves materiāls | MIX |
| CE marķējums | Yes |
| Ceļu skaits | 2/2 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv vērtība [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Daļu programmas nosaukums | EV220A |
| Darbība | Servomotora darbināms (diafragma) |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālais spiediens [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] | 0.300 bar |
| Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] | 145.038 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Elektriskais savienojums | Lāpsta DIN 43650-A |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | NO |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm |
| Izpildmehānisma izmērs [collas] | 0.35 in |
| Izpildmehānisma sistēma [mm] | 9.0 mm |
| Izpildmehānisms | A |
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda vārsts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Korpusa materiāls | Misiņš |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kv vērtība [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Lietojums | Atvērts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 50.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 725 psig |
| Maks. nesēja viskozitāte [cSt] | 50 cSt |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri] | 25.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 363.0 psig |
| Material Description | Valve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Nesēju ieteikumi | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | 0 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 212 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | 32 °F |
| Nesēju tolerances komentāri | Ūdens maks. 60 °C/140 °F |
| Plūsmas virziena indikators | Reljefa vienvirziena bultiņa |
| Plūsmas virziens | Vienvirziena plūsma |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | EV220A |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumiSolenoīda vārsta piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1/2 |
| Savienojuma materiāls | Misiņš |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| SCIP dokumentācija nr. | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Valve EV220A |
| Šķidrumu grupa | 1 |
| Specifikācijas atslēga | EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 9.5 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 6.5 W |
| Tinuma tips | AM |
| Tipa apzīmējums | EV220A 12 |
| Uzgaļa izmēra daļa [collas] | 1/2 in |
| Uzgaļa izmērs [mm] | 12.00 mm |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.659 Kilogram |
| Neto svars | 0.583 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423240937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |