Solenoīda spole, AS230CS, DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
042N7601
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP00
042N7601
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Atbilstība | EN 60730-1 |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Barošanas spriegums, 50Hz, maks. [V] | 230 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, maks. [V] | 240 V |
| Barošanas spriegums, 60Hz, min. [V] | 208 V |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daļu programmas nosaukums | EV220SEV220T |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN175301-803 |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| Elektriskais savienotājs | 3 lāpstveida spailes |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Identisks produkts | 042N8601 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izpildmehānisma izmērs | 9 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Solenoīda spole |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP00 |
| Krāsa | Zila |
| Material Description | Coil AS230CS 230/208-240V 50/60Hz |
| Muitas likme | Nepārtraukts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | AS230CS |
| Produktu piederumi | Solenoīda tinuma piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Rel. mitruma apstākļi | Bez kondensācijas |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 97 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 0 % RH |
| Rezerves daļas numurs | 042N7601 |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | EVR 2-8 (NO) |
| Spoles tinuma izolācijas klase | Klase H uz IEC 85 |
| Strāvas patēriņš [W], 50Hz | 8.0 W |
| Strāvas patēriņš [W], 60Hz | 7.0 W |
| Strāvas patēriņš, 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Strāvas patēriņš, 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| Tinuma dizaina standarts | UL 429 |
| Tinuma savienojums | DIN lāpsta |
| Tinuma stiprinājums | Piespraužams |
| Tipa apzīmējums | AS230CS |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.12 Kilogram |
| Neto svars | 0.11 Kilogram |
| Volume | 0.089 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023818 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |