Danfoss logo
042N1278

Rezerves daļa, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Kabeļa spraudnis

042N1278

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z spole B tipa, Tipa apzīmējums: Kabeļa spraudnis, Kabeļa spraudnis

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]90 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]194 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsCE
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva250 V
Blīvju materiālsNBR
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dzīslas izmērs, maks. [mm2]1.5 mm²
Elektriskā savienojuma formaForma A
Elektriskā savienojuma izmērsPg 9
Elektriskā savienojuma standartsDIN EN 175301-803A
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktam018F Coil Type B018Z spole B tipa042N Coil Type B
Izstrādājuma nosaukumsKabeļa spraudnis
Izstrādājumu grupaSolenoīda tinuma piederumi
Kabeļa diametrs [collas] [maks.]0.32 colla
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa diametrs [collas] [min.]0.24 colla
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.]8.0 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.]6.0 mm
Kabeļa turētāja materiālsPA66 + 25% GF
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta pretestība, maks. [mOhm]15 mOhm
Kontakti2 + PE
Korpusa kategorija, IPIP65
Korpusa tipsNecaurredzams
KrāsaMelns
Maks. darba strāva [A]16.00 A
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Paplāksnes tipsPlakans
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
Terminālu bloka materiālsPA66 + 25%GF
Tipa apzīmējumsKabeļa spraudnis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.03 Kilogram
Neto svars0.03 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564