Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Liq. level switch spare parts |
| Apstiprinājums | CMIMEACLLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 43650 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Pludiņa slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Šķidruma līmeņa slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kategorija | I |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | AKS 38 |
| Produktu piederumi | Liq. level switch accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 10.885 Kilogram |
| Neto svars | 8 Kilogram |
| Volume | 24.43 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |