Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000, G, 3/4
084H6002
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140
084H6002
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Liq. level switch spare parts |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R404AR410AR717 |
| Bluetooth signāla sasniedzamība (~) [m] | 3 m |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 4 tapas |
| Elektriskā savienojuma standarts | EN 61076-2-101 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Aptveramais |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| HMI dizains | Danfoss LLS programma |
| Iekļautās daļas | Al blīve |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Šķidruma līmeņa slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Šķidruma līmeņa slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Izvades releja līdzstrāvas spriegums [V] | 30 V |
| Izvades releja strāva [mA] | 200 mA |
| Izvades releja tips | Ciets stāvoklis |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | NC relejs (fiksēts) |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Korpusa materiāls | Nerūsējošais tērauds |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 140.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 2031 psig |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in. SIL |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | LLS 4000 |
| Produktu piederumi | Liq. level switch accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rel. mitrums [% RM] [maks.] | 99 % RH |
| Rel. mitrums [% RM] [min.] | 4 % RH |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 |
| Savienojuma izmērs [mm] | 25 mm |
| Savienojuma materiāls | Tērauds |
| Savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Savienojuma tips | G |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Ārējs |
| Saziņas veids | Bluetooth |
| SCIP dokumentācija nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | LLS 4000 |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Strāvas patēriņš [W] | 2.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] | 85 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] | -40 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 185 °F |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.371 Kilogram |
| Neto svars | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.487 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |