Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Bloka regulators, EKC 331T

084B7105

Funkcija: Kompresors, kondensators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G0289, 080Z0191

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displejs priekšpusēJā
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaKompresors, kondensators
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Ievadizvades savienotāji, maks.8 gab.
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīmsNZ
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Maks. kompresoru skaits4 gab.
Maks. ventilatoru skaits5 gab.
Material DescriptionDEL EKC 331T Controller Capacity w. temp
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsEKC 331T
Produktu īpašībasNakts traucējumsSpraudņa slots
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Regulatora tipsKapacitātes vadība
Strāvas patēriņš [VA]5.0 VA
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis
Ventilatora vadības režīmsNZ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.356 Kilogram
Neto svars0.32 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858