Bloka regulators, AK-PC 351
080G0289
Funkcija: 1 iesūkšana un 1 kondensators, Digitālās ieejas (DI) [pc]: 8, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 16
080G0289
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| 1 Primārais akumulators Kg | 0.001 |
| 1 Primārais akumulators SUMMA Kg | 0.001 |
| Akumulatora tips vai nosaukums | Lithium coin cell (CR1620) |
| Akumulatoru skaits | 1 |
| Analogās ieejas (AI) [pc] | 4 gab. |
| Analogās izejas (AO) [pc] | 2 gab. |
| Apkalpojams | Nē |
| Aprīkojums | Iekļ. Savienotāji |
| Apstiprinājums | CECMIMEACGOST RUL |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | EAEU RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitālās ieejas (DI) [pc] | 8 gab. |
| Digitālās izejas (DO) [pc] | 6 gab. |
| Displejs priekšpusē | Jā |
| Division | 25 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | 1 iesūkšana un 1 kondensators |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Bloka regulators |
| Izstrādājumu grupa | Kompresora/kondensatora vadība |
| Kapacitātes vadības ievade | Spiediens/temperatūra |
| Kapacitātes vadības režīms | PI |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kompresora kapacitātes režīms | Solis/ātrums/PWM |
| Kondensatora vadības tips | Spiediens/temperatūra |
| Maks. kompresoru skaits | 4 gab. |
| Material Description | AK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S |
| Montāžas metode | DIN sliede |
| Papildinformācija | Relay 6 solid state type |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pielietojums | Kapacitātes vadība |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkta valoda | HorvātuČehuAngļuVācuUngāruItāļuPoļuPortugāļuKrievuSerbuSpāņuTurku |
| Produkta veids | AK-PC 351 |
| Produktu īpašības | Kompresora drošībaVentilatora drošībaPeldošā kondensatora spiediensAugsta spiediena drošībaLCD displejs iebūvētsZema spiediena drošībaNakts optimizācijaP0 optimizācija |
| Produktu piederumi | Electron. control accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Satur akumulatori | Yes |
| Saziņas veids | MODBUS |
| SCIP dokumentācija nr. | 199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | AK-PC-7XX-651A-351 |
| Strāvas patēriņš [W] | 6.0 W |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tipa apzīmējums | AK-PC 351 |
| UL novērtējums | Yes |
| Ventilatora kapacitātes vadība | Solis/ātrums |
| Ventilatora vadības režīms | PI |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.348 Kilogram |
| Neto svars | 0.248 Kilogram |
| Volume | 1.867 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843621 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |