Danfoss logo
AK-PC 781B, 080Z0194

Bloka regulators, AK-PC 781A

080Z0191

Funkcija: Bloks ar Siltuma reģenerācija, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: IO paplašinājums; RJ11 (CAN) uz displeju; LON RS485, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Analogās ieejas (AI) [pc]11 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Barošanas spriegums [V] DC24 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Cita RoHS dokumentācijaEAEU RoHS
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitālās izejas (DO) [pc]8 gab.
Displejs priekšpusēNē
Displejs— opcijaEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Division25
Eļļas pārvaldībaJā, ar CO2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBloks ar Siltuma reģenerācija
Iepakojuma formātsViens bloks
Ievadizvades savienotāji, maks.120 gab.
Izstrādājuma nosaukumsBloka regulators
Izstrādājumu grupaKompresora/kondensatora vadība
Kapacitātes vadības ievadeSpiediens/temperatūra
Kapacitātes vadības režīmsPI
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kompresora kapacitātes režīmsSolis/ātrums
Kondensatora vadības tipsSpiediens/temperatūra
Korpusa kategorija, IPIP10
Maks. kompr. drošības signālu skaits6 gab.
Specifikācija
Vērtība
Maks. kompresoru skaits10 gab.
Maks. paplašinājuma moduļu skaits11 gab.
Maks. ventilatoru skaits8 gab.
Material DescriptionAK-PC 781A, Pack Controller
Pap. analogās ievades maks.5 gab.
Pap. spied. slēdžu ievades maks.5 gab.
Pap. termostatu ievades maks.5 gab.
Pap. trauksmes ievades maks.10 gab.
PapildinformācijaTranscri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
PFAS content [Yes/No]No
PielietojumsKapacitātes vadība
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta valodaĶīniešuČehuDāņuHolandiešuAngļuSomuFrančuVācuItāļuPoļuPortugāļuKrievuSpāņu
Produkta veidsAK-PC 781A
Produktu īpašībasCO2 atbilstošsKondensatora kļūdu uzraudzībaĀrējā saz. iekļautaPeldošā kondensatora spiediensSiltuma rekuperācijas funkcijaSlodzes nomešanaNakts traucējumsP0 optimizācijaSūkņa vadībaTrīs ceļu vārsta vadība
Produktu piederumiElectron. control accessories
Programmēšanas rīkiAK-ST 500
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatora tipsBloka regulators
Satur akumulatoriNo
Saziņas veidsIO paplašinājumsRJ11 (CAN) uz displejuLON RS485USB-B to PC
SCIP dokumentācija nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsAK-PC-7XX-651A-351
Strāvas patēriņš [VA]8.0 VA
UL novērtējumsYes
Ventilatora kapacitātes vadībaSolis/ātrums
Ventilatora vadības režīmsPI

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.95 Kilogram
Neto svars0.645 Kilogram
Volume5.68 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428930550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm