Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmējams regulators, 20 releji, MCX20B

080G0145

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110 - 230, Saziņas veids: CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 12

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.003
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.003
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]16 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApstiprinājumsCEGOST RUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]110 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]20 gab.
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0051
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 20 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX20B
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriYes
Savienojuma komplekta koda nr.080G0182
Savienojuma komplekts iekļautsNē
Saziņas veidsCANBUSMODBUSRS485
Strāvas patēriņš [W]17.0 W
Tipa apzīmējumsMCX20B4500951
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.835 Kilogram
Neto svars0.707 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.512 Liter
EAN/UPC5702423285044