Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmējams regulators, 20 releji, MCX20B

080G0057

Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: CANBUS; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ieteicamā nomaiņa: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
1 Primārais akumulators Kg0.003
1 Primārais akumulators SUMMA Kg0.003
Akumulatora tips vai nosaukumsLithium coin cell (CR1620)
Akumulatoru skaits1
Analogās ieejas (AI) [pc]16 gab.
Analogās izejas (AO) [pc]6 gab.
ApkalpojamsNē
ApstiprinājumsCEGOST RUL
Attiecas uz EEIAYes
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva24 V
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitālās ieejas (DI) [pc]22 gab.
Digitālās izejas (DO) [pc]20 gab.
Displeja tipsLCD
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Frekvence [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammējams regulators
Identisks produkts080G0140
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsProgrammējams regulators, 20 releji
Izstrādājumu grupaProgrammējami regulatori
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP40
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Montāžas metodeDIN sliede
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkta veidsMCX20B
Produktu piederumiElectron. control accessories
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Reāllaika pulkstenisJā
Satur akumulatoriYes
Savienojuma komplekta koda nr.080G0182
Savienojuma komplekts iekļautsJā
Saziņas veidsCANBUSMODBUS
Strāvas patēriņš [W]17.0 W
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tipa apzīmējumsMCX20B4500860
UL novērtējumsYes
ZummersJĀ

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.145 Kilogram
Neto svars0.98 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784