FHM-CX and midi shunt
Product types shown: 4

FHM-C1 / FHM-C2
Danfoss kompaktie jaucējvārsti ir paredzēti lietošanai ar augstas temperatūras siltuma avotiem, lai kontrolētu plūsmu un padeves temperatūru hidroniskās grīdas apkures sistēmās.
Kompaktais, elastīgais dizains ļauj maisīšanas šuntu uzstādīt tieši uz kolektora kreisajā vai labajā pusē, primārās caurules savienojumu novietojot no sāniem vai apakšas.
Pašdarbojošs FTC sensors kontrolē padeves temperatūru, nodrošinot, ka vēlamā grīdas apsildes temperatūra saglabājas nemainīga.
Iebūvēts pretvārsts nodrošina pareizu plūsmas virzienu, savukārt manuālo gaisa atveri, kas novietota šunta augstākajā punktā, var atvērt, lai izlaistu no sistēmas iesprostoto gaisu, palīdzot novērst gaisa kabatu veidošanos un saglabāt efektivitāti.
Integrētais termometrs parāda pašreizējo padeves temperatūru, nodrošinot ātru vizuālu pārbaudi un ērtu sistēmas temperatūras iestatījumu regulēšanu. Ir pieejams papildu drošības termostats, lai aizsargātu grīdu no pārmērīgi augstas temperatūras, izslēdzot strāvas padevi sūknim, galvenajam kontrolierim vai elektroinstalācijas centram.FHM-C5 / FHM-C6
Danfoss compact mixing shunts are designed for use with high‑temperature heat sources to control flow and supply temperature in hydronic floor heating systems.
The compact, flexible design allows the mixing shunt to be mounted directly onto the manifold on either the left or right side, with the primary pipe connection coming from the side or from below. A self‑acting FTC sensor controls the supply temperature, ensuring the desired underfloor heating temperature remains constant.
A built‑in check valve ensures correct flow direction, while the manual air vent, positioned at the highest point of the shunt, can be opened to release trapped air from the system, helping to prevent air pockets and maintain efficiency.
The integrated thermometer displays the current supply temperature, enabling quick visual checks and easy adjustment of system temperature settings. An optional safety thermostat is available to protect the floor from excessively high temperatures by switching off the power supply to the pump, the main controller, or the wiring center.
FHM-CNx
The Danfoss FHM-CNx series pre-assembled mixing shunts are used for regulation of flow and supply temperature in hydronic floor heating systems with individual gas boiler (household). The compact, flexible design allows mounting the mixing shunts directly to the manifold on right side, with the primary connection from the side or below by bends (088U0821) which can be ordered separately.

Midišunti
Danfoss kompaktie jaucējvārsti ir paredzēti lietošanai ar augstas temperatūras siltuma avotiem, lai kontrolētu plūsmu un padeves temperatūru hidroniskās grīdas apkures sistēmās.
Kompaktais midi šunts ir iepriekš samontēts 1 ķēdes sistēmai, gatavs montāžai pie sienas un ar cauruļu savienojuma veidgabaliem (20 × 2 mm). Šunta pašdarbības proporcionālais termostatiskais vadības vārsts tiek izmantots padeves temperatūras regulēšanai. Termostatiskais sensors nodrošina, ka vēlamā padeves temperatūra grīdas apsildes sistēmā vienmēr paliek nemainīga.
Iebūvēts pretvārsts nodrošina pareizu plūsmas virzienu, savukārt manuālo gaisa atveri, kas novietota šunta augstākajā punktā, var atvērt, lai izlaistu no sistēmas iesprostoto gaisu, palīdzot novērst gaisa kabatu veidošanos un uzturēt efektivitāti. Integrētais termometrs parāda pašreizējo padeves temperatūru, ļaujot ātri vizuāli pārbaudīt un viegli pielāgot sistēmas temperatūras iestatījumus.