Danfoss logo
FHM-C1 / FHM-C2-product-category

FHM-C1 / FHM-C2

Danfoss kompaktie jaucējvārsti ir paredzēti lietošanai ar augstas temperatūras siltuma avotiem, lai kontrolētu plūsmu un padeves temperatūru hidroniskās grīdas apkures sistēmās.
Kompaktais, elastīgais dizains ļauj maisīšanas šuntu uzstādīt tieši uz kolektora kreisajā vai labajā pusē, primārās caurules savienojumu novietojot no sāniem vai apakšas.
Pašdarbojošs FTC sensors kontrolē padeves temperatūru, nodrošinot, ka vēlamā grīdas apsildes temperatūra saglabājas nemainīga.
Iebūvēts pretvārsts nodrošina pareizu plūsmas virzienu, savukārt manuālo gaisa atveri, kas novietota šunta augstākajā punktā, var atvērt, lai izlaistu no sistēmas iesprostoto gaisu, palīdzot novērst gaisa kabatu veidošanos un saglabāt efektivitāti.
Integrētais termometrs parāda pašreizējo padeves temperatūru, nodrošinot ātru vizuālu pārbaudi un ērtu sistēmas temperatūras iestatījumu regulēšanu. Ir pieejams papildu drošības termostats, lai aizsargātu grīdu no pārmērīgi augstas temperatūras, izslēdzot strāvas padevi sūknim, galvenajam kontrolierim vai elektroinstalācijas centram.

Features and benefits

  • Padeves temperatūras kontrole uzlabotam komfortam un enerģijas taupīšanai
  • Temperatūras iestatīšanas skala (15–50 °C vai 35–70 °C), lai segtu visus siltuma zudumus
  • Kompakts dizains ļauj uzstādīt šaurās vietās
  • Spoguļošanas koncepcija ļauj uzstādīt gan kreisajā, gan labajā pusē
  • Papildus pieejams drošības termostats grīdu aizsardzībai
  • UPM3 sūknis: mainīga ātruma sūknis
  • Maksimālā padeves temperatūra (primārā puse): 90 °C; maksimālā pieļaujamā grīdas apsildes temperatūra: 60 °C
  • Uzticams, izturīgs dizains nodrošina augstu kvalitāti un novērš noplūdes
  • Elektroniskas padeves temperatūras kontroles iespēja ar Icon2™