Midišunti
Danfoss kompaktie jaucējvārsti ir paredzēti lietošanai ar augstas temperatūras siltuma avotiem, lai kontrolētu plūsmu un padeves temperatūru hidroniskās grīdas apkures sistēmās.
Kompaktais midi šunts ir iepriekš samontēts 1 ķēdes sistēmai, gatavs montāžai pie sienas un ar cauruļu savienojuma veidgabaliem (20 × 2 mm). Šunta pašdarbības proporcionālais termostatiskais vadības vārsts tiek izmantots padeves temperatūras regulēšanai. Termostatiskais sensors nodrošina, ka vēlamā padeves temperatūra grīdas apsildes sistēmā vienmēr paliek nemainīga.
Iebūvēts pretvārsts nodrošina pareizu plūsmas virzienu, savukārt manuālo gaisa atveri, kas novietota šunta augstākajā punktā, var atvērt, lai izlaistu no sistēmas iesprostoto gaisu, palīdzot novērst gaisa kabatu veidošanos un uzturēt efektivitāti. Integrētais termometrs parāda pašreizējo padeves temperatūru, ļaujot ātri vizuāli pārbaudīt un viegli pielāgot sistēmas temperatūras iestatījumus.
Features and benefits
- Kompakts dizains — iepriekš uzstādīts 1 ķēdes shēmai, gatavs montāžai pie sienas
- Cauruļu savienojuma veidgabali – 20 × 2 mm
- Termostatiskais sensors – uztur nemainīgu padeves temperatūru grīdas apsildei
- Gaisa atvere augšpusē – sistēmas apkopei
- Termometrs – problēmu novēršanai un apkopei
- RA-N vārsts ar iepriekšēju iestatīšanu – nodrošina optimālu hidraulisko balansu
- UPM3 automātiskais sūknis – energoefektīva darbība
- Danfoss Icon™ Dial 230 V termostats – precīza telpas kontrole