ECL Comfort kontrolieri
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 4

ECL Comfort 120
The ECL Comfort 120 is a universal 1-circuit controller for use in district heating substations, district heating-based installations and boiler installations.
The ECL Comfort 120 is operated by an installer app for mobile phone IOS or Android.
User interface on controller: 5 LED and 1 push button.
The product is an electronic controller for flow temperature control (heating) for different control principles:- weather compensated (outdoor sensor),
- reference room (ON OFF switch),
- reference room (room sensor),
- supply temperature compensated (offset from supply temperature)

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 ir elektronisks ECL Comfort kontrolieru saimes temperatūras kontrolieris ar laika apstākļu kompensāciju, kas paredzēts izmantošanai centralizētajā siltumapgādē, centrālapkurē un dzesēšanas sistēmās. Pareizi kontrolējot plūsmas temperatūru apkures un dzesēšanas sistēmās, var taupīt enerģiju. Var kontrolēt līdz 3 kontūriem. Laika apstākļu kompensācijas funkcija ECL Comfort kontrolieros nodrošina ārgaisa temperatūras mērīšanu un atbilstoši kontrolē plūsmas temperatūru apkures sistēmā. Izmantojot apkures sistēmu ar laika apstākļu kompensāciju, tiek paaugstināts komforta līmenis un ietaupīta enerģija.
Izmantojot ECL pielietojuma atslēgu, kontrolieris ECL Comfort 210 tiek konfigurēts noteiktam pielietojumam.
ECL Comfort 296
ECL Comfort 296 ir elektronisks, laika apstākļus kompensējošs temperatūras kontrolieris no kontrolieru ECL Comfort sērijas, kas izmantojams centralizētās apkures, centrālās apkures un ventilācijas sistēmās.
Enerģiju var ietaupīt, apkures un dzesēšanas sistēmās pareizi noregulējot plūsmas temperatūru. Kontrolierim ir 2 kontroles kontūri un viena papildu termostata funkcija.
Laika apstākļu kompensācijas funkcija kontrolieros ECL Comfort mēra ārgaisa temperatūru un attiecīgi regulē apkures sistēmas plūsmas temperatūru. Gadījumos, kad tas ir pieejams, kontrolieris kontrolē arī mājas karstā ūdens instalāciju.
Apkures sistēmas ar laika apstākļu kompensācijas funkciju paaugstina komforta līmeni un ietaupa enerģiju.
Izmantojot ECL pielietojuma atslēgu, kontrolierī ECL Comfort 296 tiek konfigurēts izvēlētais pielietojums.
Kontrolieris ECL Comfort 296 var darboties kā atsevišķs kontrolieris un sazināties ar līdz pat divām DVI.
ECL Comfort 296 var arī darboties ar citiem kontrolieriem ECL Comfort 296/210/310, izmantojot komunikācijas kopni ECL 485.
ECL 296 vada 3 punktu vadības aktuatorus:
Ja ir nepieciešama 0–10 voltu aktuatoru vadība, šiem konkrētajiem pielietojumiem ir ieteicams ECL 310 un paplašinājuma modulis ECA 32 vai ECA 35. Šajā gadījumā 0–10 voltu signāls nāk no paplašinājuma moduļa.
ECL Comfort 310
ECL Comfort310 ir elektronisks, laika apstākļus kompensējošs temperatūras regulators no regulatoru ECLComfort saimes, kas izmantojams centralizētās siltumapgādes, centrālapkures un dzesēšanas sistēmās. Enerģiju var ietaupīt, apkures un dzesēšanas sistēmās pareizi noregulējot plūsmas temperatūru. Var regulēt līdz pat 4kontūriem.
Izmantojot ECL pielietojuma atslēgu, regulatorā ECL Comfort 310 tiek konfigurēts izvēlētais pielietojums.
ECL Comfort 310 var darboties kā savrups regulators un sazināties ar līdz pat diviem tālvadības blokiem un paplašinājuma moduli ECA 32 vai ECA 35 ar papildu ieejām/izejām.