ECL Comfort 296
ECL Comfort 296 ir elektronisks, laika apstākļus kompensējošs temperatūras kontrolieris no kontrolieru ECL Comfort sērijas, kas izmantojams centralizētās apkures, centrālās apkures un ventilācijas sistēmās.
Enerģiju var ietaupīt, apkures un dzesēšanas sistēmās pareizi noregulējot plūsmas temperatūru. Kontrolierim ir 2 kontroles kontūri un viena papildu termostata funkcija.
Laika apstākļu kompensācijas funkcija kontrolieros ECL Comfort mēra ārgaisa temperatūru un attiecīgi regulē apkures sistēmas plūsmas temperatūru. Gadījumos, kad tas ir pieejams, kontrolieris kontrolē arī mājas karstā ūdens instalāciju.
Apkures sistēmas ar laika apstākļu kompensācijas funkciju paaugstina komforta līmeni un ietaupa enerģiju.
Izmantojot ECL pielietojuma atslēgu, kontrolierī ECL Comfort 296 tiek konfigurēts izvēlētais pielietojums.
Kontrolieris ECL Comfort 296 var darboties kā atsevišķs kontrolieris un sazināties ar līdz pat divām DVI.
ECL Comfort 296 var arī darboties ar citiem kontrolieriem ECL Comfort 296/210/310, izmantojot komunikācijas kopni ECL 485.
ECL 296 vada 3 punktu vadības aktuatorus:
Ja ir nepieciešama 0–10 voltu aktuatoru vadība, šiem konkrētajiem pielietojumiem ir ieteicams ECL 310 un paplašinājuma modulis ECA 32 vai ECA 35. Šajā gadījumā 0–10 voltu signāls nāk no paplašinājuma moduļa.
Features and benefits
- Radīts komfortablai temperatūrai un optimālam enerģijas patēriņam
- Integrētas komunikācijas saskarnes
- Vienkārša uzstādīšana, izmantojot ECL pielietojuma atslēgu (Plug-and-Play)
- Lietotājam draudzīga darbība
- Mazs izmērs, 144 x 96 mm
- 2 kontroles kontūri + viena termostatiskā funkcija