Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

Pakuotės valdiklis, EKC 331T

084B7105

Veikimas: Kompresorius, kondensatorius, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Rekomenduojamas pakeitimas: 080G0289, 080Z0191

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]5.0 VA
I/O jungtys maks.8 vnt.
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Maks. kompresorių skaičius4 vnt.
Maks. ventiliatorių skaičius5 vnt.
Material DescriptionKONTROLERIS EKC331
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsNaktinis nustatymasPrijungimo lizdas
Produkto tipasEKC 331T
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Talpos valdiklio įėjimasSlėgis / temperatūra
Talpos valdiklio režimasNZ
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasGalios reguliatorius
VeikimasKompresorius, kondensatorius
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasNZ

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.356 Kilogram
Grynasis svoris0.32 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858