Danfoss logo
AK-PC 351 Pack Controller

Pakuotės valdiklis, AK-PC 351

080G0289

Veikimas: 1 siurbimas 1 kondensatorius, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 8, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]4 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]2 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Daugiau InformacijosRelay 6 solid state type
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [W]6.0 W
EU RoHS complianceOut of scope
ĮrangaSu jungtimis
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis / greitis / PWM
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Maks. kompresorių skaičius4 vnt.
Material DescriptionAK-PC 351, Control 24V LCD SSR RS485 S
Montavimo metodasDIN bėgelis
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECMIMEACGOST RUL
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKroatųČekųAnglųVokiečiųVengrųItalųLenkųPortugalųRusųSerbųTurkųSpanish
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsKompresoriaus saugaVentiliatoriaus apsaugaPlūdinio kondensatoriaus slėgisAukšto slėgio saugumasLCD ekranas integruotasŽemo slėgio apsaugaOptimizavimas nakčiaiP0 optimizavimas
Produkto tipasAK-PC 351
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Ryšio tipasMODBUS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-PC-7XX-651A-351
SCIP dokumentacijos Nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]8 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]6 vnt.
Talpos valdiklio įėjimasSlėgis / temperatūra
Talpos valdiklio režimasPI
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAK-PC 351
UL markYes
Veikimas1 siurbimas 1 kondensatorius
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasPI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.348 Kilogram
Grynasis svoris0.248 Kilogram
Tūris1.867 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428843621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm