Danfoss logo
AK-PC 781B, 080Z0194

Pakuotės valdiklis, AK-PC 781A

080Z0191

Veikimas: Pakuotė su šilumos grąžinimu, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: IO plėtinys; RJ11 (CAN) prie ekrano; LON RS485, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alyvos tvarkymasTaip su CO2
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]11 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosTranskr.,greitis,CO2,HP,Alyva,HR
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
I/O jungtys maks.120 vnt.
Išplėtimo modulių maks. sk.11 vnt.
Kompr. saugos sign. maks. sk.6 vnt.
Kompresoriaus talpos režimasŽingsnis / greitis
Kondesatoriaus valdiklio tipasSlėgis / temperatūra
Korpuso IP vardinė reikšmėIP10
Maks. kompresorių skaičius10 vnt.
Maks. ventiliatorių skaičius8 vnt.
Material DescriptionAK-PC 781A, Pack Controller
Naudojimo sritisTalpos valdiklis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
Papild. slėgio jungiklių įėjimai maks.5 vnt.
Papild. termostatų įėjimai maks.5 vnt.
Charakteristika
Vertė
Papildomi aliarmų įėjimai maks.10 vnt.
Papildomi analoginiai įėjimai maks.5 vnt.
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinųČekųDanųOlandųAnglųSuomiųPrancūzųVokiečiųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasPakuotės valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsCO2 atitiktisKondensatoriaus klaidų stebėjimasSu išor. ryšiuPlūdinio kondensatoriaus slėgisŠilumos grąžinimo funkcijaKrovinio numetimasNaktinis nustatymasP0 optimizavimasSiurblio valdymasTrikrypčio vožtuvo valdymas
Produkto tipasAK-PC 781A
Produktų grupėKompresoriaus / kondensatoriaus valdiklis
Programavimo įrankiaiAK-ST 500
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Ryšio tipasIO plėtinysRJ11 (CAN) prie ekranoLON RS485USB-B to PC
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-PC-7XX-651A-351
SCIP dokumentacijos Nr.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Talpos valdiklio įėjimasSlėgis / temperatūra
Talpos valdiklio režimasPI
Tiekiama įtampa [V] DC24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasPakuotės valdiklis
VeikimasPakuotė su šilumos grąžinimu
Ventiliatoriaus galios valdiklisŽingsnis / greitis
Ventiliatoriaus reguliavimo režimasPI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.95 Kilogram
Grynasis svoris0.645 Kilogram
Tūris5.68 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428930550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm