Danfoss logo
FVF-product-category

FVF

FVF filtras skirtas šildymo, centralizuoto šildymo ir aušinimo sistemoms.

Filtras pašalina ir sulaiko taršos daleles, pvz., suvirinimo siūlių daleles, smulkias drožles, smėlį ir t. t., kurios patenka per šildymo / aušinimo terpę.

Filtras sumontuojamas, kad apsaugotų jautrią įrangą, pvz., skaitiklius, siurblius, reguliavimo vožtuvus, nuo taršos dalelių. Jis atlieka ir kitas funkcijas.

Be to, filtras gali turėti aklę, magnetinį įdėklą arba rutulinę sklendę. Filtrą su rutuline sklende galima greitai ir efektyviai išvalyti.
​​​​​​​
​​​​​​​Pagrindiniai duomenys:

  • DN 15- (125) 200
  • PN 16/25
  • Temperatūra:
  - Cirkuliacinis vanduo / vandens glikolio tirpalas:
  −10 … 150°C (PN 16), −20 … 150°C (PN 25)
  • Jungtys:
  - flanšas (filtras),
  - sriegis (rutulinė sklendė).

Features and benefits

  • Pašalina šiukšles (suvirinimo granules, drožles, smėlį), kad apsaugotų siurblius, vožtuvus ir skaitiklius
  • Galima įsigyti su akle, magnetiniu įdėklu arba rutuliniu vožtuvu greitam valymui, kad būtų lengva prižiūrėti
  • Platus dydžių ir slėgio diapazonas: DN 15–200, PN 16/25, −20…150 °C
  • Pagerina sistemos patikimumą, prailgina įrangos tarnavimo laiką ir sumažina prastovas