Centralizuoto šildymo bei vėsinimo sistemų filtrai
Product types shown: 1

FVF
FVF filtras skirtas šildymo, centralizuoto šildymo ir aušinimo sistemoms.
Filtras pašalina ir sulaiko taršos daleles, pvz., suvirinimo siūlių daleles, smulkias drožles, smėlį ir t. t., kurios patenka per šildymo / aušinimo terpę.
Filtras sumontuojamas, kad apsaugotų jautrią įrangą, pvz., skaitiklius, siurblius, reguliavimo vožtuvus, nuo taršos dalelių. Jis atlieka ir kitas funkcijas.
Be to, filtras gali turėti aklę, magnetinį įdėklą arba rutulinę sklendę. Filtrą su rutuline sklende galima greitai ir efektyviai išvalyti.
Pagrindiniai duomenys:- DN 15- (125) 200
- PN 16/25
- Temperatūra:
−10 … 150°C (PN 16), −20 … 150°C (PN 25)- Jungtys:
- sriegis (rutulinė sklendė)- DN 15- (125) 200