Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Belaidis „Danfoss Icon2™“ kambario termostatas suteikia laisvę pastatyti termostatą be laidų sienoje apribojimų. Užtemdymo funkcija kartu su minimalistiniu, vos 16 mm gylio, dizainu suteikia jam elegancijos ir leidžia jam susilieti su aplinka. „Icon2™ RT“ yra sertifikuotas „Zigbee 3.0“ ir gali būti integruotas su suderinamais išmaniųjų namų sprendimais.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
„Danfoss Icon2™ “24 V laidinis kambario termostatas pasižymi minimalistiniu dizainu, dėl kurio, kai ekranas neaktyvus, jis išnyksta ir susilieja su aplinka. Termostatai naudoja elektros tinklo ryšį, todėl montavimas yra labai paprastas. „Icon2™ “24 V laidinis kambario termostatas suderinamas tiek su „Icon™ “24 V pagrindiniu valdikliu, tiek su „Icon2™“ pagrindiniu valdikliu. Atminkite, kad programinės įrangos atnaujinimo funkcija galima tik kartu su „Icon2™“ pagrindiniu valdikliu.