Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
„Danfoss Icon2™ “24 V laidinis kambario termostatas pasižymi minimalistiniu dizainu, dėl kurio, kai ekranas neaktyvus, jis išnyksta ir susilieja su aplinka. Termostatai naudoja elektros tinklo ryšį, todėl montavimas yra labai paprastas. „Icon2™ “24 V laidinis kambario termostatas suderinamas tiek su „Icon™ “24 V pagrindiniu valdikliu, tiek su „Icon2™“ pagrindiniu valdikliu. Atminkite, kad programinės įrangos atnaujinimo funkcija galima tik kartu su „Icon2™“ pagrindiniu valdikliu.
Features and benefits
- Jutiklinė sąsaja
- Grindų jutiklis (priedas)
- Atsparus ultravioletinei šviesai, plastikas negelsta
- Temperatūros apribojimas (nuo 4 °C iki 35 °C)
- Galimybė išjungti vėsinimą konkrečioje patalpoje
- Galimybė valdyti du skirtingus šildymo prietaisus (pavyzdžiui, šildymo radiatorius ir šildomas grindis vienoje patalpoje)