Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat-product-category

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat

Belaidis „Danfoss Icon2™“ kambario termostatas suteikia laisvę pastatyti termostatą be laidų sienoje apribojimų. Užtemdymo funkcija kartu su minimalistiniu, vos 16 mm gylio, dizainu suteikia jam elegancijos ir leidžia jam susilieti su aplinka. „Icon2™ RT“ yra sertifikuotas „Zigbee 3.0“ ir gali būti integruotas su suderinamais išmaniųjų namų sprendimais.

Features and benefits

  • Jutiklinis vartotojo sąsaja
  • Infraraudonųjų spindulių grindų jutiklis (tik IR versijoje)
  • UV spinduliams atsparus plastikas, siekiant sumažinti pageltimą
  • Temperatūros apribojimas (nuo 4 °C iki 35 °C)
  • Galimybė atšaukti vėsinimo pasirinkimą konkrečiame kambaryje
  • Dvigubas šilumos šaltinis (pvz., radiatorius ir grindinis šildymas tame pačiame kambaryje)
  • rH matavimas