Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX vamzdžiai, 18 mm, 600 m, 8 bar

088X0875

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]8 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]600.00 m
InspectionTextPlastové trubky pětivrstvé FH PEXa; 18x2mm (600m balení)
KategorijaDanfoss
Material DescriptionPEX-A EVOH 5 Layer 18x2.0 600m (ES)
MedžiagaPEX-A
Charakteristika
Vertė
NaudojimasFloor heating pipes
Product line34
Produkto tipasPEX vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsPEX-A pipe 18 x 2 mm, 600 m (ES)
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Vamzdžio skersmuo [mm]18 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.11 Kilogram
Grynasis svoris0.11 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162442913