Vamzdžiai ir jungiamosios detalės
Product types shown: 10

FH PE-RT vamzdžiai
„Danfoss PE-RT“ vamzdis yra tvirtas, 5 sluoksnių grindų šildymo vamzdis su įmontuotu EVOH deguonies barjeru.
Gamybos metu visi sluoksniai yra visam laikui sujungiami, todėl laikui bėgant jie neatsiskiria.
Speciali PE-RT medžiaga savo struktūroje turi okteno šonines grandines. Dėl to ji yra panašiai tvirta kaip ir susiūtas PE (PE-X), o tai reiškia, kad ji daugelį metų gali atlaikyti aukštą temperatūrą ir slėgį, tačiau be papildomo susiuvimo proceso.
Nesusiūtas polietilenas su padidintu atsparumu temperatūrai (PE-RT) naudojamas pagal ISO 22391 standartą.
Kompozitiniai vamzdžiai
Baltas „Danfoss FH“ kompozicinis vamzdis yra 100 % nepralaidus deguoniui, atsparus temperatūrai ir labai lankstus. Jis pagamintas iš aliuminio šerdies, padengtos polietileno (PE-RT) sluoksniais iš vidaus ir išorės, kurie yra visam laikui sujungti klijais.
PE-RT sudėtyje esančios okteno šoninės grandinės pasižymi panašiomis savybėmis kaip ir susiūtas polietilenas (PE-X), todėl užtikrinamas puikus ilgalaikis hidrostatinis stiprumas aukštoje temperatūroje be susijungimo.
Aliuminio sluoksnis užtikrina, kad vamzdis išlaiko savo formą jį sulenkus, todėl montavimas tampa lengvesnis ir grindų šildymo sistema yra sandari, todėl ji tarnauja ilgai.
Pagaminta pagal ISO 21003 standartą.
PE-RT vamzdžiai
The Danfoss PEXa pipe is a high quality floor heating pipe with an EVOH oxygen barrier. All layers are permanently bonded with each other during the production process. PEX-a (peroxide) pipes give greater flexibility than PEX pipes cross-linked by other systems. They can be cold bent and curved very easily and without special tools, saving joints and installation time. The EVOH oxygen anti-diffusion barrier is a thin layer of ethylene vinyl alcohol copolymer which prevents permeability of the pipe to oxygen diffusion. This construction eliminates problems with addition of oxygen to the flow water and the resulting corrosion of metal parts in the installation, extending the working life of the whole installation. 5-layer piping made of cross-linked polyethylene and produced by the peroxide method, with oxygen anti-diffusion barrier, according to the requirements of European standard EN 1264-4. Pipe cross linking degree >70 % according to ISO 15875.

PE-Xa vamzdžiai
„Danfoss PE-Xa“ vamzdis yra aukštos kokybės, 5 sluoksnių grindų šildymo vamzdis su įmontuotu EVOH deguonies barjeru.
Gamybos metu visi sluoksniai yra visam laikui sujungiami, todėl laikui bėgant jie neatsiskiria.
PE-Xa (peroksido) vamzdžiai yra lankstesni nei kitais būdais sujungti PE-X vamzdžiai.
Juos galima lengvai šaltai sulenkti ir išlenkti be specialių įrankių, taip sumažinant kreivių skersmenį ir sutaupant montavimo laiko.
EVOH deguonies barjeras yra plonas etileno vinilo alkoholio (EVOH) sluoksnis, kuris neleidžia deguoniui prasiskverbti pro vamzdžio sienelę.
Tai neleidžia deguoniui patekti į sistemos vandenį, kuris gali sukelti metalinių komponentų koroziją. Sumažindamas koroziją, barjeras padeda pailginti visos sistemos tarnavimo laiką.
5 sluoksnių susiūtas polietileno vamzdis (PE-Xa) su deguonies barjeru naudojamas pagal ISO 15875 standartą.