Danfoss logo
PE-Xa vamzdžiai-product-category

PE-Xa vamzdžiai

„Danfoss PE-Xa“ vamzdis yra aukštos kokybės, 5 sluoksnių grindų šildymo vamzdis su įmontuotu EVOH deguonies barjeru.
Gamybos metu visi sluoksniai yra visam laikui sujungiami, todėl laikui bėgant jie neatsiskiria.
PE-Xa (peroksido) vamzdžiai yra lankstesni nei kitais būdais sujungti PE-X vamzdžiai.
Juos galima lengvai šaltai sulenkti ir išlenkti be specialių įrankių, taip sumažinant kreivių skersmenį ir sutaupant montavimo laiko.
EVOH deguonies barjeras yra plonas etileno vinilo alkoholio (EVOH) sluoksnis, kuris neleidžia deguoniui prasiskverbti pro vamzdžio sienelę.
Tai neleidžia deguoniui patekti į sistemos vandenį, kuris gali sukelti metalinių komponentų koroziją. Sumažindamas koroziją, barjeras padeda pailginti visos sistemos tarnavimo laiką.
5 sluoksnių susiūtas polietileno vamzdis (PE-Xa) su deguonies barjeru naudojamas pagal ISO 15875 standartą.

Features and benefits

  • Lankstus, pasižymintis aukšta temperatūra ir slėgiu
  • Galima atlikti vingių remontą
  • Deguonies barjeras vamzdžio sienelės viduje yra apsaugotas išoriniu PE sluoksniu
  • Šis išorinis sluoksnis apsaugo nuo įbrėžimų tvarkymo ir montavimo metu, todėl barjeras išlieka nepažeistas
  • Geriausi slėgio ir temperatūros rodikliai, pasižymintys didžiausiu plyšimo slėgiu dėl > 70 % skersinio sujungimo lygio
  • Didesnis atsparumas šalčiui, esant žemai montavimo temperatūrai iki -20 °C
  • Tarnavimo laikas iki 50 metų