Kompozitiniai vamzdžiai
Baltas „Danfoss FH“ kompozicinis vamzdis yra 100 % nepralaidus deguoniui, atsparus temperatūrai ir labai lankstus. Jis pagamintas iš aliuminio šerdies, padengtos polietileno (PE-RT) sluoksniais iš vidaus ir išorės, kurie yra visam laikui sujungti klijais.
PE-RT sudėtyje esančios okteno šoninės grandinės pasižymi panašiomis savybėmis kaip ir susiūtas polietilenas (PE-X), todėl užtikrinamas puikus ilgalaikis hidrostatinis stiprumas aukštoje temperatūroje be susijungimo.
Aliuminio sluoksnis užtikrina, kad vamzdis išlaiko savo formą jį sulenkus, todėl montavimas tampa lengvesnis ir grindų šildymo sistema yra sandari, todėl ji tarnauja ilgai.
Pagaminta pagal ISO 21003 standartą.
Features and benefits
- Formos išlaikymas – aliuminio sluoksnis suteikia vamzdžiui „atmintį“ – sulenktas į reikiamą padėtį, jis lieka savo vietoje ir neatšoka.
- Deguonies nepralaidumas – 100 % deguoniui nepralaidus aliuminio branduolys
- Matmenų stabilumas – mažesnis šiluminis plėtimasis, palyginti su visiškai PE-X vamzdžiais, todėl idealiai tinka montuoti grindų plokštėse ir padeda išvengti triukšmo problemų.
- Geriausi slėgio ir temperatūros rodikliai dėl tvirto aliuminio šerdies
- Tarnavimo laikas iki 50 metų