PEX vamzdžiai, 16 mm, 400 m, 8 bar
088X0872
PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES)
088X0872
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis slėgis [bar] [Maks.] | 8 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 400.00 m |
| Kategorija | Danfoss |
| Material Description | PEX-A EVOH 5 Layer 16x2.0 400m (ES) |
| Medžiaga | PEX-A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojimas | Floor heating pipes |
| Product line | 34 |
| Produkto tipas | PEX vamzdžiai |
| Produktų grupė | FH vamzdžiai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | PEX-A pipe 16 x 2 mm, 400 m (ES) |
| Sieneles storis [mm] | 2 mm |
| Srauto temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Vamzdžio skersmuo [mm] | 16 mm |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.097 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.092 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.256 Liter |
| EAN/UPC | 5715162442753 |