Danfoss logo
FH Composite Pipes 088X0001

Daugiasluoksniai vamzdžiai, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Daugiasluoksnis vamzdis 16 x 2 mm, 500m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.]70.0 °C
Darbinis slėgis [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]500.00 m
Material DescriptionFH-CPA composite pipe 16x2 500m
MedžiagaPE-RT/Alu/PE-HD
NaudojimasFloor heating pipes
Charakteristika
Vertė
Product line34
Produkto aprašymasFH daugiasluoksnis vamzdis 16 x 2 mm, 500 m
Produkto tipasDaugiasluoksniai vamzdžiai
Produktų grupėFH vamzdžiai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsDaugiasluoksnis vamzdis 16 x 2 mm, 500m
Sieneles storis [mm]2 mm
Srauto temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Subalansuotas bandomasis slėgis [bar]16.000 bar
Vamzdžio skersmuo [mm]16 mm

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.117 Kilogram
Grynasis svoris0.105 Kilogram
Tūris0.487 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420089270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens