Danfoss logo
PFM1000_AB-QM4.0_installed

PFM 1000, 10 bar

003Z8260

PFM 1000, 10 bar, matavimo prietaisas šaldymo, šildymo ir buitinio karšto vandens sistemų balansavimui

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaminio etiketėYes
IP protection classIP65
Material DescriptionPFM 1000 measuring device PN 10
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasPFM 1000
Produktų grupėRankinis balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsPFM 1000, 10 bar, matavimo prietaisas šaldymo, šildymo ir buitinio karšto vandens sistemų balansavimui
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas003Z8260
SCIP dokumentacijos Nr.fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5
Slėgis [bar]10.00 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-5 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.554 Kilogram
Grynasis svoris2.5 Kilogram
Tūris11.52 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428581141
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm