Danfoss logo
PFM 1000-product-category

PFM 1000

Naudodamasis slėgio perkryčiu, kurį išmatuoja matavimus atliekantis sistemos komponentas, PFM 1000 apskaičiuoja per komponentą (balansinį ventilį arba matavimo diafragmą) pratekantį srautą. Programa taip pat pakoreguoja apskaičiuotą antifrizo mišinių srautą vėsinimo sistemose. Srautą galima išmatuoti visose visos hidraulinės sistemos atšakose ir visą sistemą galima subalansuoti.PFM 1000 skirtas šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens sistemų hidrobalansavimui. Juo galima matuoti statinį slėgį, slėgio perkrytį ir srautą. Pagrindinis slėgio jutiklis yra labai patvarus, turintis tvirtą korpusą. Slėgio jutiklio viduje yra slėgio perkryčio matuoklis su integruotu tikro slėgio perkryčio jutikliu, kad būtų galima tiksliai apdoroti skaitmeninius duomenis.Matavimo įrenginys ir išmanusis telefonas sujungiami belaidžiu – „Bluetooth“ – ryšiu. PFM1000 galima prijungti prie ANDROID ir iOS įrenginių naudojantis programa, kurią galima atsisiųsti iš PLAY STORE („Android“) arba APPLE STORE („iOS“).

Features and benefits

  • Skaitmeninis temperatūros poveikio ir slėgio jutiklio netiesiškumo kompensavimas.
  • Srauto apskaičiavimo koregavimas atsižvelgiant į antifrizo savybes.
  • Suderinamas su „Android“ (7,0+) ir „iOS“ įrenginiais.
  • Patogi naudoti sąsaja.
  • Lengvas balansinio ventilio pasirinkimas iš fotografinio meniu.
  • Išmatuotų verčių įrašymas; galima išsaugoti iki 2 000 įrašų.
  • Galima naudoti kaip duomenų įrašymo įrenginį.
  • Labai tvirta konstrukcija; gali atlaikyti kritimą iš 2 m aukščio.
  • Belaidis duomenų perdavimas iš matavimo įrenginio į mobilųjį telefoną, pasitelkiant „Bluetooth Low Energy“ technologiją.
  • Tikslus slėgio matavimas tikrojo slėgio jutikliu su 24 bitų slėgio apdorojimo funkcija.