Matavimas
Product types shown: 4
&w=1920&q=75)
Matavimo diafragmos
Danfoss flow measuring orifices are used to precisely determine the flow in water based heating, cooling or potable water systems. This determination is done by measuring the differential pressure across the fixed orifice, which has a well known Kv value.
Differential pressure is measured with pressure measuring device (Danfoss PFM100 or PFM1000) or other measuring device that can convert differential pressure to flow.
PFM 100
The PFM 100 is used for measuring the differential pressure on both sides of a valve in hydronic systems.
The set consists of:
• One PFM 100 Measuring Instrument
• Two hoses with couplings
• Two needles incl. ball valves
Flow and pressure can be displayed in various units, which you can choose from in the menu.
The PFM 100 can communicate with you in one of 10 possible languages.
Please note that the pressure unit must not be exposed to subzero temperatures. The pressure unit must at all times be stored at temperatures above 0° C.
PFM 1000
Naudodamasis slėgio perkryčiu, kurį išmatuoja matavimus atliekantis sistemos komponentas, PFM 1000 apskaičiuoja per komponentą (balansinį ventilį arba matavimo diafragmą) pratekantį srautą. Programa taip pat pakoreguoja apskaičiuotą antifrizo mišinių srautą vėsinimo sistemose. Srautą galima išmatuoti visose visos hidraulinės sistemos atšakose ir visą sistemą galima subalansuoti.PFM 1000 skirtas šildymo, vėsinimo ir buitinio karšto vandens sistemų hidrobalansavimui. Juo galima matuoti statinį slėgį, slėgio perkrytį ir srautą. Pagrindinis slėgio jutiklis yra labai patvarus, turintis tvirtą korpusą. Slėgio jutiklio viduje yra slėgio perkryčio matuoklis su integruotu tikro slėgio perkryčio jutikliu, kad būtų galima tiksliai apdoroti skaitmeninius duomenis.Matavimo įrenginys ir išmanusis telefonas sujungiami belaidžiu – „Bluetooth“ – ryšiu. PFM1000 galima prijungti prie ANDROID ir iOS įrenginių naudojantis programa, kurią galima atsisiųsti iš PLAY STORE („Android“) arba APPLE STORE („iOS“).

Srauto indikatorius
The flow indicator is a new simple measuring device for measuring flow and pressure in heating, cooling and domestic hot water systems. The flow indicator consists of a differential pressure gauge and a slide ruler, which enables the pressure to be calculated into flow. The slide ruler has been developed for Danfoss balancing valves. The slide rulers can also help determine the presetting of balancing valves.